Kretskortpluggforbinder - SPC 5/ 2-STCL-7,62 BD:2,1 SO - 1714358

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 1000 V, nominelt tverrsnitt: 6 mm², poltall: 2, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
  • Optimalisert for monteringssituasjoner der plassen er begrenset: Betjening og ledningstilkobling fra én retning
  • Det automatisk låsende Click-and-Lock-systemet beskytter mot utilsiktet skille
  • 600 V UL-godkjennelse, minimale dimensjoner
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714358
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626363813
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,086 g
Tolltariffnummer 85366990

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk