Printmodul - MKDS 3/14 CRWH - 1714356

Bildet viser en 4-polet variant

Printmodul, nominell strøm: 24 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5 mm, poltall: 14, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, farge: kremhvit. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!
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
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714356
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626352688
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 27,080 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk