Kretskortpluggforbinder - MC 1,5/ 3-ST-3,81 OGBD-FVPE500 - 1714351

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 8 A, poltall: 3, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: oransje, kontaktoverflate: Tinn
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714351
Forpakningsenhet 500 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 500 STK
GTIN 4055626498201
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,220 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk