Kretskortpluggforbinder - ICV 2,5/18-G-5,08 GY LUB - 1714331

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², poltall: 18, delingsmål: 5,08 mm, farge: grå, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,6 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Invertert basishus med hunnkontakter for berøringssikre utstyrsutganger eller kretskort-kretskort-forbindelser
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714331
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626352565
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 14,710 g
Tolltariffnummer 85366990

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste