Kabelsett - ICC/TVFKC/MSTBC/3P13L33-20SMGW - 1714318

Konfeksjonerte kretskortpluggforbindere / Y-ledning med tre kretskortplugger, merkestrøm: 9 A, Hode 1: 3-polet , delingsmål: 5,08 mm , Krympetilkobling , Ledning 1: kabellengde: 0,33 m, Farge: svart, blå, Kabeltype:mPPE-tråd, Hode 2: 3-polet, Ledning 2: kabellengde: 0,2 m, Farge: svart, blå, Kabeltype:mPPE-tråd, produktegenskaper: Kretskortpluggforbinder for Smart Meter Gateways (SMGW), mPPE-tråd, Hode 3: 3-polet

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Kretskortpluggforbinder for Smart Meter Gateways (SMGW)

Dine fordeler

  • Plugg med rett eller vinklet lederutgang for optimal legging i automatikkskapet
  • Lett håndterlige kabellengder, tilpasset målerbyggform 3.HZ
  • Tilkoblingsteknikken er kompatibel med alle basismålere, Gateways og styrebokser med FNN-samsvar
  • Enkel tilkobling av tilleggsanordninger via Y-kabel med åpne lederender
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714318
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
GTIN 4055626356846
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,400 g
Tolltariffnummer 85444290

Prøvetjeneste

Her kan du bestille din personlige prøve

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk