Kretskortpluggforbinder - PTS 1,5/ 5-PH-5,0 BK - 1714302

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 10 A, poltall: 5, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Små komponenter, men størst mulig klemrom
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714302
Forpakningsenhet 100 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
GTIN 4055626350042
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,180 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk