Printmodul - FRONT 2,5-H/SA 5/ 2 BD:1-2 - 1714290

Bildet viser en 10-polet variant

Printmodul, nominell strøm: 24 A, delingsmål: 5 mm, poltall: 2, tilkoblingstype: Frontskrutilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!
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
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714290
Forpakningsenhet 20 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 20 STK
GTIN 4055626367729
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,240 g
Tolltariffnummer 85369010

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk