Printmodul - SPTAF 1/ 4-3,5-IL MCOG/GY - 1714211

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 16 A, nominell spenning: 160 V, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 4, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, farge: flerfarget

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Små komponenter for bruk der plassen er begrenset
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714211
Forpakningsenhet 110 STK
Rabattgruppe AAABBA -
Minimum bestillingsmengde 110 STK
GTIN 4055626347820
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,190 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk