Printmodul - FK-MPT 0,5/ 4-3,5-H NZTTB11004 - 1714207

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 4 A, nominell spenning: 250 V, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 4, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser
  • Små komponenter for bruk der plassen er begrenset
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714207
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AACCAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356094894
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,651 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk