Kretskortpluggforbinder - MC 1,5/ 6-STZ2-3,81 BD:+,I1 - 1714182

Bildet viser en 10-polet variant

Kretskortplugg, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 6, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn
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
  • Trekkhjelp letter håndteringen og gjør at trekkrefter på kontaktpunktet kan reduseres
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714182
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626405377
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,140 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk