MC 1,5/ 3-STZ1-3,81 BD:TX,G - 1714181

Bildet viser en 10-polet variant

Kretskortplugg, poltall: 3, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Trekkhjelp letter håndteringen og gjør at trekkrefter på kontaktpunktet kan reduseres
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714181
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAEAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626542867
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,500 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk