Gjennomføringshus - PC 4/ 5-G-7,62 GY - 1714143

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 20 A, merkespenning (III/2): 630 V, poltall: 5, delingsmål: 7,62 mm, farge: grå, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding, Festeflens tilbehør art.nr. 1827570

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714143
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AABBBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626347745
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,510 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk