Kretskortpluggforbinder - PC 5/ 4-G-7,62 GY - 1714138

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen i grønn farge

Kretskortbasishus, poltall: 4, delingsmål: 7,62 mm, farge: grå, kontaktoverflate: Tinn, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714138
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626347714
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,434 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.



Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk