Gjennomføringshus - DFK-PC 4/10-GF-7,62 BD-AUXS - 1714129

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Gjennomføringshus, nominell strøm: 20 A, merkespenning (III/2): 630 V, poltall: 10, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Direktemontering

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Fleksible sidevegger gir praktisk veggmontering, forhåndskablet innenfra
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714129
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AABBDA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626354736
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 40,940 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk