Kretskortpluggforbinder - PC 4/ 4-ST-7,62 BD:COOL SO - 1714127

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 20 A, merkespenning (III/2): 630 V, poltall: 4, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn
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
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714127
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626354712
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 16,451 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk