Printmodul - PLA 5/ 2-7,5-ZF GY7031 - 1714080

Bildet viser en 4-polet variant av artikkelen

Kretskortmodul, nominell strøm: 41 A, nominell spenning: 1000 V, delingsmål: 7,5 mm, poltall: 2, tilkoblingstype: Push-lock-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 30 °, farge: blågrå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Dine fordeler

  • Tidsbesparende tilkobling og frigjøring av ledere med/uten endehylse takket være hendelprinsipp uten bruk av verktøy
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Tidsbesparende push-in-tilkobling med lukket hendel
  • Ubegrenset 600 V UL-godkjennelse på grunn av kompakt siksak-pinning
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714080
Forpakningsenhet 25 STK
Salgskode AABCAA -
Minimum bestillingsmengde 25 STK
GTIN 4055626408224
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 10,160 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk