Kabelsett - ICC/MSTBC 2,5/3P13L33SMGW - 1714070

Konfeksjonerte kretskortpluggforbindere / Kontaktledning med to kretskortplugger, merkestrøm: 9 A, Hode 1: 3-polet , delingsmål: 5,08 mm , Krympetilkobling , Stift, Ledning 1: kabellengde: 0,33 m, Farge: svart, blå, Kabeltype:mPPE-tråd, Hode 2: 3-polet, produktegenskaper: Kretskortpluggforbinder for Smart Meter Gateways (SMGW), mPPE-tråd

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Kretskortpluggforbinder for Smart Meter Gateways (SMGW)

Dine fordeler

  • Plugg med rett eller vinklet lederutgang for optimal legging i automatikkskapet
  • Lett håndterlige kabellengder, tilpasset målerbyggform 3.HZ
  • Tilkoblingsteknikken er kompatibel med alle basismålere, Gateways og styrebokser med FNN-samsvar
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714070
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626343655
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 13,647 g
Tolltariffnummer 85444290

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk