Kretskortpluggforbinder - DFK-PC 5/ 4-ST-7,62 BD:W-SERD - 1714054

Gjennomføringsplugg, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 1000 V, poltall: 4, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Flensesystem åpner for sikkert feste til husveggen ved hjelp av sneppkobling uten bruk av verktøy, eller med skrue
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714054
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AABBDA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626344904
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 23,199 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk