Kretskortpluggforbinder - DMCV 1,5/12-G1F-3,5-LRP26THRR7 - 1714051

Bildet viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Kretskortbasishus, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm², poltall: 12, delingsmål: 3,5 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,6 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Automatisk feste og intuitiv frigjøring takket være fargede Lock-and-Release-hendler
  • Små komponenter for bruk der plassen er begrenset
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714051
Forpakningsenhet 220 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 220 STK
GTIN 4055626343938
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,196 g
Tolltariffnummer 85366990

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk