Kretskortpluggforbinder - MCVW 1,5/10-ST-3,5 BD:X5,1-10 - 1714044

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, poltall: 10, delingsmål: 3,5 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714044
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAEBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626444185
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,500 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk