Gjennomføringshus - MSTBV 2,5/ 3-G BD:X9 - 1714043

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, poltall: 3, delingsmål: 5 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714043
Forpakningsenhet 250 STK
Salgskode AAAFEA -
Minimum bestillingsmengde 250 STK
GTIN 4055626444178
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,047 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk