Gjennomføringshus - MCV 1,5/10-G-3,5 BD2:X7 - 1714041

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, poltall: 10, delingsmål: 3,5 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714041
Forpakningsenhet 100 STK
Rabattgruppe AAAEDA -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
GTIN 4055626444154
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,612 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk