Gjennomføringshus - MSTBVA 2,5/11-G-5,08 GY - 1714015

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 11, delingsmål: 5,08 mm, farge: grå, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
  • Lukket profil for optimal stabilitet i pluggforbindelsen
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714015
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAFEA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626341675
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,189 g

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk