FFKDSA1/V1-5,08-10 BD:17-26 SL - 1714009

Printmodul, nominell strøm: 15 A, nominell spenning: 320 V, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 10, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714009
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAABFA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626344911
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 10,697 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk