Kretskortpluggforbinder - MSTB 2,5/ 2-ST BK VPE500 - 1713999

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen i grønt

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 2, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713999
Forpakningsenhet 500 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 500 STK
GTIN 4055626340364
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,444 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk