Printmodul - MKKDSN 1,5/24-5,08 - 1713993

Ingen tilgjengelige bilder

Printmodul, nominell strøm: 13,5 A, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 24, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713993
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAABEA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626340319
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 52,310 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk