MCDN 1,5/ 2-G1-3,5 P26THR R24 - 1713987

Kretskortbasishus, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 2, delingsmål: 3,5 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713987
Forpakningsenhet 110 STK
Rabattgruppe AAAEFB -
Minimum bestillingsmengde 110 STK
GTIN 4055626366678
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,833 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk