SPT 1,5/ 2-H-3,5 GYBN - 1713935

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713935
Forpakningsenhet 100 STK
Salgskode AAABFA -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
GTIN 4055626338781
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,239 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk