Printmodul - SMKDS 1/ 8-3,81 BD:8-1 SO - 1713928

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 10 A, delingsmål: 3,81 mm, poltall: 8, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713928
Forpakningsenhet 100 STK
Rabattgruppe AAABAA -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
GTIN 4055626339306
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,580 g
Tolltariffnummer 85369010

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk