Kretskortpluggforbinder - PC 5/ 6-GF-7,62 GY - 1713880

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 630 V, poltall: 6, delingsmål: 7,62 mm, farge: grå, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713880
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AABCBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626327846
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,820 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk