Kretskortpluggforbinder - SPC 5/ 6-STF-7,62 GY - 1713877

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 1000 V, poltall: 6, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grå, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
  • Optimalisert for monteringssituasjoner der plassen er begrenset: Betjening og ledningstilkobling fra én retning
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • 600 V UL-godkjennelse, minimale dimensjoner
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713877
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AABCCA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626326955
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 33,438 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk