Gjennomføringshus - MCD 1,5/ 6-G1-3,81 2CP BD:-42 - 1713858

Bildet viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Kretskortbasishus, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 6, delingsmål: 3,81 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding, Ved kombinasjon med MCV-pluggdeler skal henholdsvis en MCVW- og en MCVR-plugg brukes.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713858
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAEFA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626363936
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,987 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk