Kretskortpluggforbinder - DMC 1,5/19-G1F-3,5-LR P26THR - 1713856

Bildet viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Kretskortbasishus, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 19, delingsmål: 3,5 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Automatisk feste og intuitiv frigjøring takket være fargede Lock-and-Release-hendler
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
  • Små komponenter for bruk der plassen er begrenset
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713856
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626339146
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,600 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk