ny

Gjennomføringsklemme - UW 50-POT/S - 1713843

Gjennomføringsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Kabelskotilkobling, poltall: 1, belastningsstrøm: 150 A, tverrsnitt: 16 mm² - 50 mm², lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 0 °, bredde: 18,8 mm, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Verktøyløst snepprinsipp gir enkel montering på utstyrsveggen
  • Automatisk utjevning av veggtykkelse åpner for universell bruk
  • Pålitelig tetthet selv ved lavviskøse støpemasser
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713843
Forpakningsenhet 25 STK
Rabattgruppe AABHDA -
Minimum bestillingsmengde 25 STK
GTIN 4055626326016
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 68,384 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland CN (China)

Prøvetjeneste

Her kan du bestille din personlige prøve

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk