Printmodul - PTSA 1,5/ 7-3,5 NZ303 - 1713758

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 2 A, nominell spenning: 250 V, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 7, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713758
Forpakningsenhet 1
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk