Printmodul - SMKDS 1/ 6-3,81 BD:SDA-2 OP - 1713720

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 10 A, nominell spenning: 200 V, delingsmål: 3,81 mm, poltall: 6, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713720
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAABAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626324142
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,295 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk