Kretskortpluggforbinder - ICV 2,5/ 3-G-5,08 AU - 1713693

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 12 A, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², poltall: 3, delingsmål: 5,08 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Gull, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær dobbelpinning, pinlengde [P]: 3,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Invertert basishus med hunnkontakter for berøringssikre utstyrsutganger eller kretskort-kretskort-forbindelser
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713693
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356091602
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,370 g
Tolltariffnummer 85366990

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk