Printmodul - MK3DSH 3/ 4-5,08-EX - 1713652

Printmodul, nominell strøm: 24 A, nominell spenning: 320 V, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 10, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, farge: grønn. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Imøtekommer økte sikkerhetskrav i tennbeskyttelsesgrad "Ex e" i henhold til IEC 60079-7 for potensielt eksplosive områder
  • Høy byggform åpner for ledertilkobling ved kapslede kretskort
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713652
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAACAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626351506
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 13,670 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk