Kretskortpluggforbinder - PC 6/ 3-ST-10,16BD:T/L3-R/L1SO - 1713628

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 1000 V, poltall: 3, delingsmål: 10,16 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Sølv

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713628
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AABCCA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626326801
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 25,230 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk