Kretskortpluggforbinder - MCVR 1,5/ 2-ST-3,81 BD:-2 - 1713620

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm², poltall: 2, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713620
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626348346
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,630 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.



Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk