Kretskortpluggforbinder - PC 5/ 3-G-7,62 BK CP1,3 - 1713605

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, merkespenning (III/2): 630 V, poltall: 3, delingsmål: 7,62 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713605
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AABCBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626323060
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,948 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk