Kretskortpluggforbinder - GMVSTBR 2,5/ 2-ST-7,62 OGBD-98 - 1713563

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, poltall: 2, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: oransje, kontaktoverflate: Tinn
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
  • Større delingsmål for økte spenningskrav
  • Åpner for tilkobling av to ledere
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713563
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626324098
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,602 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk