Kretskortpluggforbinder - MCVR 1,5/ 7-ST-3,5 YE2CNBD3-9 - 1713557

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 7, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: gul, kontaktoverflate: Tinn
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713557
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626324050
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,336 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk