Gjennomføringshus - MCV 1,5/ 9-GR-3,81 P26 THRR56 - 1713538

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 9, delingsmål: 3,81 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under Nedlastinger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713538
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 185 (NTK-2006)
GTIN 4046356093187
Tolltariffnummer 85366930
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk