Gjennomføringshus - GMSTB 2,5/ 2-G-7,62 CR2 - 1713476

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 630 V, poltall: 2, delingsmål: 7,62 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Artikler som kan rekkeplasseres i delingsmålet gir fleksible kretskort med plassbesparende montert utstyr
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Større delingsmål for økte spenningskrav
  • Pluggretning parallelt med kretskortet
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713476
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626372501
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,961 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk