Gjennomføringshus - MSTB 2,5/ 7-G-5,08 4PA CR2,4,6 - 1713475

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², poltall: 7, delingsmål: 5,08 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Pluggretning parallelt med kretskortet
  • Artikler som kan rekkeplasseres i delingsmålet gir fleksible kretskort med plassbesparende montert utstyr
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713475
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626372495
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,200 g
Tolltariffnummer 85366990

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste