Gjennomføringshus - MSTB 2,5/ 3-G-5,08 CR2,3 - 1713469

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 12 A, poltall: 3, delingsmål: 5,08 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Pluggretning parallelt med kretskortet
  • Artikler som kan rekkeplasseres i delingsmålet gir fleksible kretskort med plassbesparende montert utstyr
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713469
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626372457
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,200 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk