Gjennomføringshus - MCV 1,5/11-GF-3,81 P26 THRR72 - 1713431

Kretskortbasishus, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 11, delingsmål: 3,81 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under Nedlastinger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713431
Forpakningsenhet 200 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 200 STK
Katalogside Side 213 (C_1_2013)
GTIN 4046356092944
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,100 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk