Printmodul - SMKDS 2,5/ 5-5,08 YE - 1713427

Bildet viser en 3-polet variant

Printmodul, nominell strøm: 20 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 5, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, farge: gul. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!
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
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713427
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
GTIN 4055626312934
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 12,480 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk