Kretskortpluggforbinder - IPC 16/ 4-STF-SH-10,16 BD:PE-U - 1713407

Bildet viser en 4-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 1000 V, poltall: 4, delingsmål: 10,16 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Sølv

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Invertert plugg med stiftkontakter for fingerberøringssikre utstyrsutganger eller skjøtforbindelser kabel-kabel
  • Skjermkontakt for overholdelse av EMC-krav samt en alternativ strekkavlastning
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713407
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AABECA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626432007
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 81,920 g

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk